4J-7945: Boulon
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4J-7945: Boulon

    Numéro de pièce : 4J-7945
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon à tête six pans

    Description :
    Les pièces des attaches Cat® sont conçues pour des applications spécifiques selon la taille, la résistance, la force de serrage et les performances passées. Ce sont des informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à la rénovation ou pour la durée de vie de la machine. Même si le matériel et les attaches d'autres fournisseurs que Cat semblent convenir à votre machine, aucune autre société ne connaît votre équipement aussi bien que nous.
    Les vis/boulons à tête six pans permettent la fixation la plus solide.

    Attributs :
    • Les attaches Cat sont fabriquées selon des spécifications précises. Elles sont conçues dans un esprit de durabilité, la fiabilité et la productivité.
    • Résistance et qualité : les attaches respectent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME et SAE.
    • Les boulons, écrous et rondelles Cat sont conçus pour fonctionner de concert en tant que système permettant d'obtenir une force de serrage maximale.
    • Revêtements répondant à des exigences particulières pour différentes applications (conformes à la directive RoHS).

    Applications :
    Les boulons Cat, ainsi que les rondelles et écrous trempés correspondants, constituent un système basé sur les performances qui assure en permanence une force de serrage élevée. Vous pouvez vous fier aux attaches Cat pour effectuer l'assemblage, l'entretien et la réparation de la plupart des applications de machine et d'atelier partout dans le monde.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Classe 8 (ISO Classe 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 9,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 11 1/2
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4/2010
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    826C 816

    wheel-type loader
    966C 966F 970F 966D 992 966E 966R 992B 966F II

    petroleum products
    C280-12

    wheel dozer
    824C 824S

    off-highway truck
    773 772

    excavator
    320B 320B L 320B S 235 320B N

    marine products
    3612 C280-12 C280-16 3616

    track-type loader
    983B 983

    engine - industrial
    G3612 G3616 C280-16 3612

    wheel tractor-scraper
    657E 621B 623F 623 621E 633D 651E 623E 627E 623B 657B 621 621G 627 621S 627B 657G 627F 660B 627G 641B 621F 666B 639D 650B 651B 623G 621R

    articulated dump truck
    D44B D550B

    track-type tractor
    7S 57H 7A 7SU D7H D8R 7U 7 D8R II 57

    load, haul, dump
    R1600 R1300G II R1300G R1600G R1300 R1600H