4J-8622: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4J-8622: BOULON

    Numéro de pièce : 4J-8622
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    décapeuses automotrices
    657EPP

    tombereaux articulés
    D350D, D400D, D40D

    chargeuses à chaînes
    955L

    pelles hydrauliques sur chaines
    227FB

    tracteurs à chaînes
    D6R, D6RLGP

    niveleuses
    140G, 14H, 12G, 120G

    tombereaux de chantier
    785C, 789B, 784C, 785B, 789C, 785D, 785DOEM, 784B, 789D, 789DXQ, 793, 785, 785G