4L-9564: Joint torique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4L-9564: Joint torique

    Numéro de pièce : 4L-9564
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont principalement utilisés dans des applications statiques, comme joints axiaux ou radiaux, afin d'empêcher toute fuite et toute contamination.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat®. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat® sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures de joint, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat® constituent la solution idéale pour répondre à vos éventuels besoins pour vos équipements Cat® et autres équipements mobiles.

    Le système d'étanchéité Cat® utilise un processus éprouvé de conception, de test et de validation. Protégez votre investissement en achetant les derniers modèles de joints d'origine Cat®.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans une grande diversité d'applications sur l'ensemble de la gamme de produits Cat®.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 3,23
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR (75), NBR - Nitrile
    • Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 339
    • Type de joint/bague: Standard
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    930T 924F 918F 966G 950 966F II 930R 950F 936 966C 950E 993K 966F 950B/950E 992K 994K 936F 990K 966D 950G 926E 966E 926 994F 990 950B 938F 920 930 962G 972G 928F 916 938G 994 936E 910F 910 994D 992G 990 II 992D 970F 966R 910E G936 G910 990H G916 960F 992C 950F II 938G II G926 994H

    challenger
    65C 65D 65 70C 65B 55

    engine - generator set
    3406B 3306B 3116 D379B 3516B 3114 3306 3304 3304B 3406C 3408C D398B 3412 D399 3408B G3306 3408 3512B 3412C 3208

    wheel-type skidder
    528 518 120C 518C 508 FB518 515

    off-highway truck
    797F 793C 776 777 793F XQ 789D 793B 789C 789 789B 793F 793F OEM 793D 793 793F CMD

    engine - machine
    3306 3116 3304

    track-type loader
    953 955K 953B 955L 943 951C 951B 973 941 963 941B 955 951 977K 977L 963B 973C 977

    engine - industrial
    3208 3204 3412 3408 3304 3306 3406B 3116 G3306 3512B G353D D346 G3304 3114 D398B D353D D353E G3306B D353C D398 D379B 3408B 3516B D333C D348 D330C G3412 D349 D379 G3304B 3126 3304B D399 3306B SR4

    articulated dump truck
    D250E II D350C D300E II D300E D250E D25C D300B D20D D25D D250B D250D D350D D35C D30D D30C D300D

    motor grader
    140H NA 160H ES 120G 130G 140G 24H 120B 12G 14G 12H NA 12H 140H ES 140B 140H 160G 12H ES 24M 160H NA 160H

    wheeled excavator
    M325C MH

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    paving compactor
    CP-563 CB-534 CB-634 CP-653 CS-531C CS-583 CP-563C CS-573C CB-434 CS-533C CS-643 CS-583C CS-573 CS-563 CS-563C CP-533 CS-531 CS-533 CS-653 CP-533C CB-54 CB-634C CP-643

    excavator
    325-A L 320-A 322B M325D MH E110B 330B 350-A 330B L 325-A 235C 320N EL200B 235 E120B 322-A L 235B 325B L 350-A L M325D L MH 330-A LN EL240C 320-A N 325 L EL300 215 214B FT E200B 225 322 LN 350 L 211B 320-A L 325-A LN 224B 213B 325B 322B L EL240 320 L 330-A 325C 322 L 212B 330 L 330-A L EL300B 325 LN 214B EL240B 322-A LN E240 325-A FM L E300B 215B 330 LN E240C 322N 229 E300 205B E180 225D 235D 330-A L 225B 322-A EL180 206B 330B LN 229D 320-A S E240B 322-A N

    wheel tractor-scraper
    637D 657G 615C 615C II 641 627G 627E 611 621S 621R 621 615 639D 657 666 651 627B 621E 627F 657E 623

    earthmoving compactor
    815 816 815B 815F 816F 816B

    generator
    SR4

    engine - truck
    C15 3116 3306B 3306 3208 C9 3306C

    petroleum products
    3516C 3516B

    forest products
    580 570 570B 580B

    track-type skidder
    527 125C D5HTSK II D4HTSK II 54H D4HTSK III 4P 517 120C

    wheel dozer
    854G 814 854K 844K 844 844H 814F 814B

    backhoe loader
    446

    asphalt paver
    AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT18 IT12 IT28B IT38G II IT18B IT28 IT12B IT38F IT24F IT28G IT14B IT18F IT38G IT28F IT14F

    pipelayer
    572G 561D 571G 561C 561M

    marine products
    D398A D348 D333C D353D D353E D398B 3512B 3304B 3508B D353C 3306B D379A D379B 3306 D330C 3304 D399 D346 3512C

    track-type tractor
    56H 6S D5H D6H D7H 5S 10C D6M D6H XL D6D 55 D5B D6E 10 140 143 D7G D6R 6SU D4E SR 7S 4P D5M 153 163 7A D5 7S LGP 6 D4H XL D4H D4D 57H D6F SR 141 10S D3B D10 4S 4A D4E 6A D7R D6H II 7SU 7U D6C D6H XR 5 57 7 D4H III D3C 10U 56 5A 5P D6D SR D6G SR D5E 4 D5H XL 54 D6E SR

    load, haul, dump
    R1300G R1600G R1700G R1600 R1300G II R1600H R1700 II

    chargeur à bras télescopique
    RT100 RT80