4N-6765: ENS. TÊTE - D343
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-6765: ENS. TÊTE - D343

    Numéro de pièce : 4N-6765
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culasse

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.


    Attributs :
    Les culasses Cat® sont :

    • Entièrement usinées pour respecter les tolérances de conception et les normes strictes de Caterpillar. L'absence de fuites est garantie grâce à l'adaptation parfaite de l'ensemble des composants de la culasse et des portées correspondantes. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité et d'une longévité optimales.
    • Propres. Pendant les processus de moulage, du sable à noyaux peut s'infiltrer au fond des culasses et ensuite contaminer et endommager le moteur ou empêcher un refroidissement adéquat pendant le fonctionnement.
    • Compatibles avec les guides et/ou inserts de soupape standard et surdimensionnés : les différentes tailles de guides et d'inserts disponibles optimisent la réutilisation et la réparation des culasses, évitant des remplacements coûteux.
    • Conçues pour la remanufacturation : la partie inférieure coûteuse du moulage de culasse peut être usinée afin d'éliminer les dommages mineurs et être réutilisée.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,25
    • Hauteur (mm): 234,95
    • Largeur (mm): 1 358,9
    • Longueur (in): 18
    • Longueur (mm): 457,2
    wheel tractor-scraper
    637, 633C

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769, 769B, 768B

    earthmoving compactor
    825B, 826B