4N-6835: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-6835: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 4N-6835
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,12
    • Hauteur (mm): 104,65
    • Largeur (mm): 104,65
    • Longueur (in): 4,25
    • Longueur (mm): 107,95
    track-type tractor
    D3B, 3P D3, 3S 53 3

    wheel-type loader
    G926, 910

    track-type loader
    931, 943, 931B