4N-7465: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-7465: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 4N-7465
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,78
    • Diamètre intérieur (mm): 19,8
    • Désignation des matériaux: Le matériau du joint, une fois compressé entre des brides, empêche la fuite des fluides.
    • Hauteur de la section (in): 0,11
    • Hauteur de la section (mm): 2,8
    • Largeur de la section (in): 0,07
    • Largeur de la section (mm): 1,8
    • Largeur hors tout (mm): 25
    • Longueur hors tout (mm): 25
    • Matière: Matériau de joint
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    wheel tractor-scraper
    657E, 621B, 637, 627B, 637B 631E, 623B, 650B 637D, 641B, 631D, 621R, 639D, 627, 637E, 621, 651E, 633D, 657B

    pipelayer
    589, 571G, 594H, 572F, 583K, 561C, 571F, 572G

    engine - generator set
    3408B, 3412C, 3408, 3412, 3408C, 3406, PM3412

    motor grader
    12G, 120, 16G, 14G, 12F, 140, 14E, 120G, 140G, 130G

    wheel-type loader
    988F, 920, 988B, 990, 930, 992B, 992, 980C, 966C, 950, 980B, 992C, 992D

    engine - industrial
    3408, 3412, G379A, D353C, D399, D353D 3408B, 3406, G398 D349, D348, G379 D353E, G399, 3412C, D379B, D398 D379 D398B, 3408C, D346

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - truck
    3408, C-10, 3408B, 3406

    off-highway truck
    772B, 776, 773B, 769C, 771C, 768C, 775B, 777, 773

    cold planer
    PR-1000, PM-565, PR-450C, PR-450, PR-750B, PR-1000C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D4E, D5, D6D, 8 153 9S D9R, D8L, D5B, D8H, 10C D6C, D7G, D9H, D4D, D10, 9 59 D8K, 10S 10U 8S D10N, 58L D9N, 58 D7F, 9U 163 9C 59L 59N 8A 6 9SU 183B 4S D9L, 8D 8U 10 6S 141 D6G, 4A 140, 4 10SU 6A 143

    track-type loader
    955L, 941, 951B, 951C, 951, 977K, 983, 955K, 983B, 977L, 941B

    wheel dozer
    834B, 824C, 834U 814, 824S 834S

    excavator
    245, 235

    earthmoving compactor
    836, 815, 826C, 825C, 816, 825