4N-8158: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-8158: POULIE

    Numéro de pièce : 4N-8158
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'entraînement auxiliaire

    Description :

    • Les poulies sont fixées à des composants spécifiques et sont entraînées par des courroies pour faire fonctionner les pompes à eau, les alternateurs, les pompes hydrauliques, les alternateurs, les pompes hydraulique, les entraînements de ventilateur, etc.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,2
    • Longueur (mm): 236,2
    track-type tractor
    D3

    wheel-type loader
    910, G926

    track-type loader
    931, 943