4N-8559: ENS. PRINCIPAL - RADIATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-8559: ENS. PRINCIPAL - RADIATEUR

    Numéro de pièce : 4N-8559
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Faisceau de radiateur

    Description :

    • Les faisceaux sont des composants importants des radiateurs, lesquels évacuent l'excédent de chaleur afin de refroidir les moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,7
    • Hauteur (mm): 373,38
    • Largeur (mm): 1 282,70
    • Longueur (in): 55,25
    • Longueur (mm): 1 403,35
    cold planer
    PR-450, PR-450C

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408B, 3406C, 3408C, 3412, D379B, 3412C, 3406B, 3408, G3406, 3406

    engine - industrial
    3406B, 3408, 3412, 3406, 3408C, G3408, 3406C, G3406, G379 3412E, 3408E, 3408B, D379 D379B, 3412C, G379A