4N-9681: Ens. régulateur - Compresseur d'air
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-9681: Ens. régulateur - Compresseur d'air

    Numéro de pièce : 4N-9681
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de compresseur d'air

    Description :
    • Le régulateur est un composant important des compresseurs d'air, qui assurent l'alimentation en air de différentes parties du moteur.

    Attributs :
    • Les pièces Cat® sont usinées selon des spécifications précises et sont construites dans un esprit de durabilité, de fiabilité, de productivité, d'impact moindre sur l'environnement et de réutilisabilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 55,9
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (mm): 228,6
    wheel tractor-scraper
    613B, 613

    engine - generator set
    3508

    wheel-type loader
    950

    petroleum products
    3516, 3512, 3512B, 3508, 3508B, 3516B, 3512C

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    3516, 3512, 3512B, 3508, 3508B, 3516B, 3512C