4N-9973: ENS. CANALISATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-9973: ENS. CANALISATION

    Numéro de pièce : 4N-9973
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1
    • Hauteur (mm): 25,4
    • Largeur (mm): 304,8
    • Longueur (in): 18
    • Longueur (mm): 457,2
    wheel tractor-scraper
    621B, 623B

    generator
    SR4

    motor grader
    16G

    engine - industrial
    3406

    excavator
    245

    engine - truck
    3406