4P-1355: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4P-1355: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 4P-1355
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,75
    • Hauteur (mm): 222,25
    • Largeur (mm): 331,47
    • Longueur (in): 20,55
    • Longueur (mm): 521,97
    engine - truck
    3406B, 3406C