4S-5898: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4S-5898: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 4S-5898
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour circuits électriques ; joints haute température étanches à l'air ; joints statiques haute température étanches à la graisse
    • Compatibilité: Air ; alcool diacétonique ; éthylène glycol ; températures hautes/basses extrêmes ; huile à haut point d'aniline ; isobutanol ; ozone et lumière ultraviolette ; polyglycol
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 4,98
    • Désignation des matériaux: Le silicone fonctionne bien dans une large plage de températures (extrêmement faibles à modérément élevées) se révèle excellent dans les applications de type air. Il est également compatible avec l'huile moteur. Parce qu'il présente une résistance limitée à l'abrasion et aux coupures, il est plus adapté aux applications basse pression. Le silicone ne doit pas être utilisé avec du carburant Diesel, du liquide de refroidissement/de l'urée, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel.
    • Matière: Silicone (70), VMQ - Silicone
    • Non-compatibilité: Acétone ; hydrocarbures aromatiques ; huile EP ; fioul ; essence ; cétones ; huiles à bas point d'aniline ; huiles de pétrole ; vapeur d'eau et eau chaude
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 250
    • Température (°F): -50 - 300
    3500
    3512C, 3516, 3512B, G3520C, G3516H, 3516C, 3516B, 3508B, 3516E, G3520E, 3516BHD, 3512CHD, 3512BHD

    wheel-type loader
    992G, 994K, 992K, 988B, 988F II 993K, 992, 924G, 990K, 992B, 992C, 994F, 990 II 988, 990, 990H, 994D

    challenger
    45, 75E, 65E, 85E, 65C, 35, 95E, 65B, 65D, 75, 85C, 55, 70C, 75C, 65

    compactors
    836

    engine - generator set
    3508B, 3516C, 3412, G3516C, G3516E, G3512E, 3508, 3516B, 3412C, 3516, 3408B, 3512B, G3516H, 3512C, G3520C, 3408, G3520E, XQC1200 PM3516, PP3516 3408C, 3512, G3512H, PM3512 G3412, PM3508 3516E, PMG3516 G3412C, G3520H, XQC1600

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    track type tractors
    D8L, D9R, D6R, D11R, D7E, D9N, D9L, D8T, D8RLRC, D6RXL, D6RIII, D6RLGP, D6TXLVP, D6TXWVP, D4K2XL, D6TXL, D6MLGP, D6RII, D3K2SLGP, D6RXR, D5GLGP, D6TLGP, D6NXL, D3K2XL, D9RLRC, D6RIIXL, D6RXW, D6RIILGP, D3K2LGP, D8RII, D6RIIILGP, D8LSA, D6HIIXR, D6HIIXL, D5MLGP, D6HII, D6MXL, D4HIILGP

    wheel tractor scrapers
    637D, 637E, 639D, 651E, 633D, 657E, 633E, 631G, 637G, 631EII, 637DPP

    off-highway truck
    785, 769C, 773D, 777, 772B, 793F CMD 771D, 777D, 773B, 793B, 769D, 768C, 776D, 789C, 775B, 775D, 789D, 771C, 69D, 773E, 793F OEM 775E, 777G, 785C, MT4400D AC 785G, 777C, 785D, 776C, 785B, 793C, 777B, 797, 789

    wheel dozers
    854K, 844, 834B, 854KLRC

    engine - industrial
    3412, 3408, PMG3516 G3412, SPF743, 3516B, 3516E, 3516C, 3512, 3508B, G3408B, G3512H, 3512E, SPT343 3512B, 3412E, 3512C, 3408B, 3408E, 3508C, G3608, G3516C, G3408C, SPS343 3408C, SPF343C G3408, SPF343 G3512E, 3508, G3516B, G3516E

    track-type loader
    983, 973

    articulated dump truck
    D35HP D400

    motor grader
    14E, 12F, 163H NA 143H

    ag tractors
    75D, 85D, 35

    motor graders
    163H, 120M3AWD, 120LAWD

    underground articulated truck
    AD45, AD40 AE40

    excavator
    5130B

    vees 27 to 32 liter
    G3408, G3412, 3412, 3412C, 3412D, 3408C

    wheel tractor-scraper
    637E, 637D, 631E, 657E, 651E, 631G, 633E II 637G

    earthmoving compactor
    836

    generator
    SR4

    off highway trucks
    793F, 785C, 776D, 773E, 775D, 793D, 797B, 784C, 789B, 793, 777DLRC, 777GOEM, 773DLRC

    engine - truck
    3408B, 3408, C-10

    petroleum products
    3512, 3512C, 3512B, CX48-P2300 3516C, 3508C, TH48-E80 3516B, TH48-E70 3512E, 3508B, 2016

    skidders
    527CA, D4TSKHIII

    cold planer
    PR-1000, PR-750B, PR-450, PM-565, PR-1000C

    wheel loaders
    988F, 994H, 992D, 993K, 924G

    pipelayers
    589, PL72

    cold planers
    PM-565B, PR-450C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III

    wheel dozer
    854K, 854G, 844K, 844H, 844, 834B, 834U 834S

    track loaders
    983B, 973

    pipelayer
    583R, 561M, PL72, 583K

    track-type tractor
    58 D5H, D5M 4A D6R, D6K2 LGP 6SU D6R II D6T XW D6R III D6T, D8K, D6T XW PAT 6S D4E, D4G, D6H, 6A D6N, 9 D7E, 56H D9R, 9U D6M D4H III D6R STD D6H XR 56 D6R LS 58L D6K2 XL D11R, D6H XL D3G, D8L, D4K LGP D6K2, 183B D5K2 XL 59N D8R D3K2 LGP D4H, D6H II D6T XL D3K2 XL D6T LGP D6T LGPPAT D8H, 8S D4K2 LGP D5N D4K XL D5K XL 59L 8U D4K2 XL 8 9S D4E SR 59 4 D5K2 LGP 9SU D6K LGP 6 D6K XL 8A D6K D5H XL 9C D3K LGP D4H XL D5G, D6T XL PAT D5K LGP D11N, D7E LGP D10N, D3K XL D6R XL D8R II 8D

    expanded mining products
    MD6540C

    oem solutions
    CAT WDS