4S-7528: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4S-7528: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 4S-7528
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    track-type tractor
    D9G

    wheel tractor-scraper
    627, 621E, 637, 641B, 621B, 631C, 637D, 637B 666B, 623E, 627E, 660B, 621, 627B, 651B, 650B 623B, 633D, 639D, 657B, 631D, 621S, 633C, 623

    motor grader
    130G, 120G, 12G, 140G, 16G, 14G, 160G

    wheel-type loader
    930T, 930R

    off-highway truck
    776, 793C, 775D, 768C, 769, 769B, 789, 785B, 777, 772B, 768B, 769D, 789B, 771D, 773, 769C, 773D, 793B, 773B, 772, 793, 784B, 785