4S-7530: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4S-7530: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 4S-7530
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D9G

    wheel tractor-scraper
    621B, 627B, 623G, 637, 639D, 621, 637D, 623B, 631C, 621G, 633D

    motor grader
    14G

    off-highway truck
    785C, 772, 773, 784C, 769B, 785D, 775B, 776, 773B, 768B, 769, 789C, 772B