4S-8538: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4S-8538: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 4S-8538
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à billes Classic
    track-type tractor
    5 D5M 5A D4B, D3C III D4C, 5S 4P D3, D6M D6R II 5A PAT D4H, 163 D6R, D5B, 5P D5H, D7R, D5, D3B, 4S D5C PAT 153 D7R II 54 D3C, 4 D5N D6N, D5C III 3 D4C III 53 D4H XL D3C II D4H III 3P D5C, D4C II 55, D5H XL D5C PATLGP 6 4A

    pipelayer
    572R, 583R, 561D, 561M, 572R II 561N, 587R, PL87, 587T

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT18B, IT12, IT28B

    wheel-type loader
    966C, 910, 950, 930R, 926, 916, 926E, 930T, G926, G916, G910

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    955L, 931B, 933, 955K, 931C II 939, 935B, 931, 935C, 931C, 935C II 977

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III D5HTSK II

    earthmoving compactor
    816, 815