4S-8670: ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4S-8670: ARBRE

    Numéro de pièce : 4S-8670
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Arbre de chaîne cinématique Classic
    motor grader
    16H 14G 16G 14H 14H NA 16H NA

    wheel-type loader
    930 920

    wheel-type skidder
    518 528 120C 528B FB518 518C 530B

    track-type skidder
    125C 120C

    pipelayer
    589 578 583R

    track-type loader
    951B 951C 941B 941 951

    wheel tractor-scraper
    613 613B

    track-type tractor
    4A D4E 140 D4D 143 141 4S 4