4S-9248: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4S-9248: BAGUE

    Numéro de pièce : 4S-9248
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Segment de piston de cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les segments de piston de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 71,1
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,5
    wheel tractor-scraper
    627B, 651B, 627, 650B 637, 621, 657, 637B 666, 641, 657B, 651, 641B, 660B

    pipelayer
    572F, 571F, 572G, 571G, 561C

    engine - generator set
    G3306, D379B, D398B, D399

    motor grader
    12G, 140, 12F, 140G, 120, 14E, 14G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 980

    engine - industrial
    D379B, D398B, G379 D379 G342C, D353C, D349, D398 D346, G3306, G343, G398 D353D D353E, G333C, G379A, G353D, G3306B, D399, D348, D342C, G399, 3406

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    3406, 1676 1674

    off-highway truck
    772, 773

    track-type tractor
    D7F, D5, D8H, D6C, D7G

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K, 955H, 955K, 951B, 955L

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    815, 816