4S-9706: ENS. TURBO
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4S-9706: ENS. TURBO

    Numéro de pièce : 4S-9706
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,8
    • Hauteur (mm): 375,9
    • Largeur (mm): 302,3
    • Longueur (in): 12,4
    • Longueur (mm): 315
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.