4T-5173: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-5173: Joint de piston

    Numéro de pièce : 4T-5173
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 3

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 5,50
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 4,73
    • Forme du joint: Type 3
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,63
    earthmoving compactor
    836K 836G 836H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    938G II 990H 938G 938F 990 II 992K 990K 990 992G

    wheel dozer
    844K 854K 844H 834G 854G 844 834K 834H

    excavator
    219 215 229D 215B 215C 225D 229 215D 225B 225 219D

    integrated toolcarrier
    IT38G

    track-type loader
    953B 953 953C 943

    wheel tractor-scraper
    623F 623G