4T-5663: ESSUIE-GLACE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-5663: ESSUIE-GLACE

    Numéro de pièce : 4T-5663
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type REG

    Empêche les contaminants externes de pénétrer dans le système, mais utilisé dans des conditions environnementales moins difficiles et dans des applications hydrauliques plus légères que son homologue à double lèvre.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+/- 0,03 inch) (in): 6,00
    • Diamètre intérieur (in): 5,25
    • Forme du joint: Type REG
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 0,38
    • Épaisseur de la base - C (+/- 0,010inch) (in): 5,75
    excavator
    245 235B 245B 235C