4T-5717: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-5717: JOINT

    Numéro de pièce : 4T-5717
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'étanchéité

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Diamètre de la tige (in): 5,25
    • Diamètre de la tige (mm): 133,35
    • Diamètre intérieur (in): 5,23
    • Diamètre intérieur (mm): 133
    • Désignation des matériaux: Urethane Rubber has excellent abrasion and cut resistance, and works petroleum based lubricants and hydraulic fluids at moderate temperatures. Do not use with water-soluble fluids."
    • Forme du joint: Type A
    • Hauteur de la section (in): 0,5
    • Hauteur de la section (mm): 12,6
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 6,21
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 157,73
    • Largeur de la section (in): 0,22
    • Largeur de la section (mm): 5,6
    • Matière: Caoutchouc uréthane
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    excavator
    245, 245B, 235B