4T-5718: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-5718: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 4T-5718
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 5,45
    • Diamètre de la tige (in): 5,25
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 2,50
    excavator
    245D 245 235B 235C 235D 245B