4T-5805: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-5805: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 4T-5805
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur, J300, central, à boulonner, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J300, centre, à boulonner. S'ajuste à un bord de 45 mm avec un angle conique de 35 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Décapeuse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Décapeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Centre
    • Taille de l'adaptateur: J300
    • Équipement: Boulonné
    wheel tractor-scraper
    615