4T-5949: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-5949: BAGUE

    Numéro de pièce : 4T-5949
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 9,25
    • Diamètre extérieur (mm): 234,95
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 8,99
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 228,37
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,97
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,00
    oem solutions
    CAT WDS

    off-highway truck
    785B, 785D, 785C, 785, 785G