4T-6066: ASS. MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-6066: ASS. MOTEUR

    Numéro de pièce : 4T-6066
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Motoréducteur

    Description :
    Les moteurs hydrauliques transforment la pression et le débit hydrauliques en couple.

    Attributs :
    Les moteurs hydrauliques sont conçus avec précision pour fonctionner dans un système hydraulique afin de répondre aux exigences des produits de premier choix en termes de rendement des machines, de fiabilité, de durabilité, de coûts d'exploitation et de productivité.

    Applications recommandées :
    Les moteurs hydrauliques sont conçus pour répondre à des exigences liées aux machines spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,2
    • Hauteur (mm): 233,7
    • Largeur (mm): 162,6
    • Longueur (in): 14,3
    • Longueur (mm): 363,2
    track-type tractor
    10 10U 11U 11 11SU D11N, 10C D10, 10S