4T-6097: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-6097: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 4T-6097
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 9,50
    • Diamètre extérieur (mm): 241,30
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 9,12
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 231,56
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 1,97
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,00
    off-highway truck
    789C, 789D, 789, 789B