4T-6588: LAME DE COUPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-6588: LAME DE COUPE

    Numéro de pièce : 4T-6588
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe (35 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Centre


    Applications recommandées :
    Certains godets utilisés sur les chargeuses 980 et 988.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Hauteur (in): 15,98
    • Hauteur (mm): 406
    • Largeur (mm): 35
    • Longueur (in): 47,68
    • Longueur (mm): 1211
    • Machine: Chargeuse
    wheel-type loader
    982M 980L 980K 980M 980G II 988B 980H

    work tool