4T-6930: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-6930: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 4T-6930
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 6,00
    • Diamètre extérieur (mm): 152,40
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 5,62
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (mm): 142,67
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 2,75
    • Largeur - A (+/- 0,762 mm) (mm): 69,85
    wheel tractor-scraper
    657E, 657G