4T-6931: Bague d'usure de culasse
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4T-6931: Bague d'usure de culasse

    Numéro de pièce : 4T-6931
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
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,001 inch) (in): 7,01
    • Diamètre de la tige (in): 6,75
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,003 inch) (in): 3,50
    wheel tractor-scraper
    657G 657E 651E