4Z-8346: ARÊTE DE COUPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4Z-8346: ARÊTE DE COUPE

    Numéro de pièce : 4Z-8346
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe dentelée plate

    Description :
    Lame de coupe dentelée plate 254 mm (10").

    Attributs :
    Épaisseur de la lame 35 mm (1,38").
    Longueur de la lame 7'.
    Taille/écartement de dent 55,9 mm/33 mm.
    Taille de boulon 19 mm (0,75”).

    Applications recommandées :
    Une lame plate est particulièrement adaptée à la construction de routes ou à la réalisation d'une opération d'entretien intensive (élimination de trous). Une lame dentelée pénètre mieux qu'une lame plate, car elle exerce une pression vers le bas supérieure.  Les lames de coupe dentelées augmentent les capacités de pénétration dans les sols très compacts ou dans les applications nécessitant un plus grand impact de charge.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,38
    • Longueur (in): 83,89
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.