H115Es
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    560-2629: H115Es

    Numéro de pièce : 560-2629
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Associé à vos pelles hydrauliques Cat, le Marteau H115Es est le choix idéal pour les carrières et les travaux de démolition, ou de construction générale, où l'excavation au sol nécessite un concasseur.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Circuit hydraulique de la machine: Commande des outils
    • Classe de l'énergie des impacts: 4067
    • Classe de l'énergie des impacts: 3000
    • Coups par minute: 370-800
    • Diamètre de l'outil: 4.31
    • Diamètre de l'outil: 109.5
    • Dévers hydraulique Débit nominal: 130
    • Dévers hydraulique Poids en ordre de marche: 1460
    • Energy Class: 1356 - 6780J (1001 - 5000 ft-lbs) - 430203
    • Interface machine: DISPOSITIF À CLAVETER (ACCOUPLEMENT PAR AXES)
    • Machine Type: Excavators - 405107
    • Max. Blows per Minute: 501 - 1000 - 430302
    • Mini. maximal de l'élément mécanique porteur: 26500
    • Mini. maximal de l'élément mécanique porteur: 12020
    • Mini. Poids en ordre de marche: 1070
    • Modèle compatible: 320GC - Commande d'outils, 320GC
    • Poids Débit nominal: 18
    • Poids Débit nominal: 70
    • Poids Poids en ordre de marche: 2359
    • Poids Pression en ordre de marche: 2176
    • Poids Pression en ordre de marche: 15000
    • Pression Débit nominal: 34
    • Pression maximal de l'élément mécanique porteur: 44100
    • Pression maximal de l'élément mécanique porteur: 20003
    • Pression Poids en ordre de marche: 3219
    • Pression Pression en ordre de marche: 16000
    • Pression Pression en ordre de marche: 2321
    • Sound Suppression: Silenced - 430401
    • Task: Demolition - Asphalt, pavement - 430503
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.