560-3914:
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    560-3914:

    Numéro de pièce : 560-3914
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    • Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008): 73
    • Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008): 73
    • Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (SAE J88:2013): 76 dB(A)*
    • Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008): 109
    • Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008): 109
    • Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008)**: 73
    • Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008)**: 73
    • Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)**: 107 LWA***
    • Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids: 2 055 mm
    • Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids: 6,75
    • Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation: 1 650 mm
    • Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation: 5,42
    • Bore: 4,13 in
    • Bore: 105 mm
    • Capacité du godet maxi: 2,9 à 4,4 m³ (3,75 à 5,75 yd³)
    • Carter: 18 l
    • Carter: 4,8
    • Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1*: 24 264
    • Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1*: 11 006 kg
    • Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - Pneus rigides**: 25 875
    • Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - Pneus rigides**: 11 737 kg
    • Circuit d'équipement - Pression en ordre de marche maximale à 50 ± 1,5 l/min (13,2 ± 0,4 US gal/min): 4 047
    • Circuit d'équipement - Pression en ordre de marche maximale à 50 ± 1,5 l/min (13,2 ± 0,4 US gal/min): 27 900 kPa
    • Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 390 tr/min: 68
    • Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 390 tr/min: 256 l/min
    • Circuit de direction - Type pompe: Piston
    • Cooling System: 13,2
    • Cooling System: 50 l
    • Couple brut maximal - 1 400 tr/min - ISO 14396: 805
    • Couple brut maximal - 1 400 tr/min - ISO 14396: 1 092 N·m
    • Couple brut maximal - 1 400 tr/min - SAE J1995: 1 099 N·m
    • Couple brut maximal - 1 400 tr/min - SAE J1995: 811
    • Différentiel - Réducteurs - Arrière: 38 l
    • Différentiel - Réducteurs - Arrière: 10
    • Différentiel - Réducteurs - Avant: 40 l
    • Différentiel - Réducteurs - Avant: 10,6
    • Displacement: 428
    • Displacement: 7,01 l
    • Emissions: Tier 4/Stage IV
    • Force d'arrachage: 154
    • Force d'arrachage: 34 638
    • Garde au sol: 1,5
    • Garde au sol: 460 mm
    • Hauteur - Au sommet du capot: 8,75
    • Hauteur - Au sommet du capot: 2 673 mm
    • Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement: 11,17
    • Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement: 3 416 mm
    • Hauteur de déversement du bras de manutention: 3 649 mm
    • Hauteur de déversement du bras de manutention: 12
    • Hauteur de l'axe B: 4 188 mm
    • Hauteur de l'axe B: 13,75
    • Hauteur, au sommet du ROPS: 3 458 mm
    • Hauteur, au sommet du ROPS: 11,33
    • Hydraulic Tank: 29,6
    • Marche arrière 1: 7,3 km/h
    • Marche arrière 1: 4,5
    • Marche arrière 2: 12,8 km/h
    • Marche arrière 2: 8
    • Marche arrière 3: 14,2
    • Marche arrière 3: 22,8 km/h
    • Marche avant 1: 7,3 km/h
    • Marche avant 1: 4,5
    • Marche avant 2: 8
    • Marche avant 2: 12,8 km/h
    • Marche avant 3: 22,8 km/h
    • Marche avant 3: 14,2
    • Marche avant 4: 22,4
    • Marche avant 4: 36 km/h
    • Modèle du moteur: C7.1 ACERT Cat
    • Net Power - ISO 9249: 168 kW
    • Net Power - ISO 9249: 225
    • Nota (1): *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication.
    • Nota (1): Pour godets normaux GP de 3,1 m3 (4,0 yd3) avec lames de coupe boulonnées. Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale MAXAM MS302 23.5R25 L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, la direction auxiliaire et un ensemble d'insonorisation.
    • Note (2): *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et les tests.
    • Note (2): **Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les directives de l'UE.
    • Note (3): ***Directive européenne 2000/14/CE amendée par la directive 2005/88/CE.
    • Note (3): **Conformité à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 5.
    • Operating Weight: 18 849 kg
    • Operating Weight: 41 554
    • Poids en ordre de marche: 41 554
    • Poids en ordre de marche: 18 849 kg
    • Position de redressement - Au sol: 40°
    • Position de redressement - Levage maximal: 60°
    • Position de redressement - Transport: 45°
    • Puissance maximale - 1 700 tr/min - ISO 14396: 240
    • Puissance maximale - 1 700 tr/min - ISO 14396: 179 kW
    • Puissance maximale - 1 700 tr/min - ISO 14396 - Métrique: 179 kW
    • Puissance maximale - 1 700 tr/min - ISO 14396 - Métrique: 243
    • Puissance maximale - 1 700 tr/min - SAE J1995: 180 kW
    • Puissance maximale - 1 700 tr/min - SAE J1995: 241
    • Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249: 168 kW
    • Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249: 225
    • Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249 - Métrique: 228
    • Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249 - Métrique: 168 kW
    • Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - SAE J1349: 168 kW
    • Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - SAE J1349: 225
    • Remarque: Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 760 mm (30 in).
    • Remarque: Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,717 tonnes métriques (2,995 tonnes US).
    • Remarque: Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus à carcasse radiale MAXAM MS302 23.5R25 L3.
    • Réservoir de DEF: 4,2
    • Réservoir de DEF: 16 l
    • Réservoir hydraulique: 112 l
    • Stroke: 5,31 in
    • Stroke: 135 mm
    • Temps de cycle hydraulique - temps de cycle total: 9,4 s
    • Temps de cycle hydraulique - temps de cycle total: 9,4 s
    • Transmission: 45 l
    • Transmission: 11,9
    • Volume du réservoir de carburant: 76,6
    • Volume du réservoir de carburant: 290 l
    • Wheelbase: 10,83
    • Wheelbase: 3 300 mm
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.