5B-0841: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5B-0841: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 5B-0841
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4
    • Pas du filetage du trou: 18
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3512C, G3512, 3512B, 3516C, CX31-C18I C18, 3306, 3516B, 3508C, 3512E, G3512B, 3516, 3508B, C15, CX35-C18I CX35-P800 3304B, 3304, D333C, TH48-E80 G3508, TH35-C15I CX38-P892 SPS343 3512, G3516, CX48-P2300 3508, D330C, CX31-P600 3306B, TH35-C15T CX31-C15I CX38-P800 C-16, TH35-E81 G3616, SPF343 SPT343 G3512E, G3612

    3500
    3508B, 3512B

    pipelayer
    561N, 561M

    wheel tractor-scraper
    657E

    engine - generator set
    PM3508 3512B, G3512, G3520C, 3508B, 3516B, G3520E, 3516E, PP3516 G3512E, G3516B, PMG3516 G3516, 3512C

    motor grader
    135H, 120K, 120H, 163H NA 12H, 163H, 12K, 140H, 140H ES 120H NA 12H ES 143H, 140K, 120H ES 12H NA 160H, 140H NA 160K, 160H NA 135H NA 120K 2 140K 2 160H ES

    work tool
    GH52 GLL52, GLL55, GLL60

    wheel-type loader
    980G II G910, 980C, 980G

    engine - industrial
    3512C, G3512, 3512B, 3516C, CX31-C18I C18, 3306, 3516B, 3508C, 3512E, G3512B, 3516, 3508B, C15, CX35-C18I CX35-P800 3304B, 3304, D333C, TH48-E80 G3508, TH35-C15I CX38-P892 SPS343 3512, G3516, CX48-P2300 3508, D330C, CX31-P600 3306B, TH35-C15T CX31-C15I CX38-P800 C-16, TH35-E81 G3616, SPF343 SPT343 G3512E, G3612

    engine - truck
    3406E, C15, 3406C, 3406B, C-18, C-15, 3306, 3306C, C-16, 3306B, 1673C C16

    challenger
    65C, MTC845, MT845, MTC855, MT855, MTC835, 65D, MT865, MT835, MTC865

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    D6N, D5M D4H XL D8R D5N D4H III D5R XL D6M D5H, D8N, D5R2 D6N LGP D6N XL D8R II D5R LGP D6N OEM D5H XL

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    3512C, G3512, 3512B, 3516C, CX31-C18I C18, 3306, 3516B, 3508C, 3512E, G3512B, 3516, 3508B, C15, CX35-C18I CX35-P800 3304B, 3304, D333C, TH48-E80 G3508, TH35-C15I CX38-P892 SPS343 3512, G3516, CX48-P2300 3508, D330C, CX31-P600 3306B, TH35-C15T CX31-C15I CX38-P800 C-16, TH35-E81 G3616, SPF343 SPT343 G3512E, G3612

    track-type skidder
    517 D4HTSK III 527 D4HTSK II D5HTSK II

    excavator
    385B, 375, 5090B, 375 L 5080