5C-6266: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5C-6266: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 5C-6266
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,19
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    telehandler
    TH103, TH82, TH83, TH63, TH62

    marine products
    3406B, 3406C

    asphalt pavers
    AP-1055B

    wheel tractor-scraper
    611, 657E, 627K LRC 651E, 621K, 657G, 615C, 637G, 627K, 621K OEM 613C II 615C II 623K LRC

    pipelayer
    561M, 578, PL87, 572R

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    3304B, C9, 3456, C15

    forest products
    SAT223T, SAT223

    track type tractors
    D3CLGP, D4B, D5C, D11R, D4CIIILGP, D6ESR2000, D6D, D4CII, D3CII, D5CIII, D4CLGP, D8RLRC, D3CIILGP, D8N

    track excavators
    225DLC, 235B, 235C, 330, 245BII, 227FB, 330BL, 215BLC, 225B, 229, 350L, 219D, 330L, 350, 235D

    articulated trucks
    740BEJ, 730, 725, D250EII

    off-highway truck
    771D, 773G, 793F AC 773G LRC 773G OEM 775G LRC 794 AC 785, 775G OEM 777E, 775G, 789, MT4400D AC 795F XQ 789C, 795F AC

    underground mining loaders
    R1300G, R2900G, R1600G, R1300GII

    cold planer
    PR-1000C PM822, PR-450C, PM820, PM620, PM825, PM622, PM-565, PR-1000

    load, haul, dump
    R1700G, R3000H, R1300G II R1600H, R2900G

    track-type tractor
    D11T, D7G2 D11N, D5C III D3C III D8R D8N, D4C III D11R, D7G, D5E, D9T, D10T, D6E SR

    ag tractors
    75D

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-C13I CX35-P800 TH48-E70 CX31-P600 TH35-C11I CX31-C11I TH35-C13I

    track-type loader
    939, 933

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III

    wheel tractor scrapers
    657EPP, 623K, 657E, 657G, 621KLRC, 631G

    wheel-type loader
    993K, 994, 980C

    engine - industrial
    C11, C13, 3406B, CPT372

    track loaders
    931BLGP, 935B, 935CII, 931CII, 931C, 931CLGP, 931CIILGP, 933, 935C

    motor graders
    14H

    articulated dump truck
    730, D250E II D250E, 725, D300E, D300E II

    compactors
    825K, 836

    challenger
    75E, 65C, 95E, 85E, 65E, 75C, 85D, 85C, 65D

    pipelayers
    572R, 583R, 561H

    asphalt paver
    BG-225C, AP-1050, AP-1055B, AP-900B, AP-1000B, AP-650B, AP-1000, BG-2455C, BG-230, BG-245C, BG-230D, AP-800D, BG-210B, BG-240C, BG-225B, AP-800C, AP-1050B, BG-260C

    material handler
    MH3037, MH3059, MH3049

    generator
    SR4

    15 to 18 liter
    3406C, 3406B

    skidders
    D5TSKHII, D4TSKHIII

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    RM-250C, RM-350B, RM-350, SM-350, SS-250B, SS-250, RR-250, RR-250B

    wheel dozer
    824K

    off highway trucks
    769D, 771D

    excavator
    350, 330, 330 L 330B L 350 L

    wheel loaders
    986H, 980FII, 980F, 986K

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    826K, 826C