5F-3999: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5F-3999: JOINT

    Numéro de pièce : 5F-3999
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 4,86
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 249
    wheel-type loader
    972M XE 966C, 972M, 930R, 930H, 992K, 994K, 966D, 950, 914G, 930, 930T, 994D, 966R, 966E, 988F, 938G II 992G, 966K, 966M XE 966M, 993K, 910F, 966K XE 972K, 938F, 990 II 938G, 988F II 966L, 928HZ, 990K, 928G, 972L, 990H, 994H, 910G, 994, 914G2, 910E, 980B, 920

    challenger
    MT800

    compactors
    836KLRC

    engine - generator set
    3616, 3606, 3612, 3608, C280-12, C9.3, 3306B, C280-16, 3304B, 3306, 3304

    wheel-type skidder
    518, 518C, 530B, 515, 545C, 525, 525C, 535C, 528B

    track type tractors
    D10R, D9R, D7RIILGP, D7RIIXR, D7RII

    off-highway truck
    773G LRC 769, 772G OEM 797F, 769B, 773D, 776C, 772, 777, 785C, 777C, 776, 793C, 768C, 773B, 772G, 777E, 776D, 784C, 775D, 773, 789C, 785D, 794 AC 775F, 772B, 789D, 773F, 775G LRC 769D, 773E, 769C, 69D, 785, 777D, 789B, 770, 775G OEM 768B, 797, 777B, 773G OEM 775E, 784B, 770G OEM 770G, 771C, 776B, 775B, 771D, 795F XQ 797B, 785B, 789, 795F AC 793

    wheel tractor scrapers
    621F, 627K, 627E, 657G, 623F, 627G, 637G, 621H, 623E, 621HOEM, 637KLRC

    wheel dozers
    844H, 844KLRC, 854KLRC

    engine - industrial
    3306, 3304, 3114, 3612, C18, C15, D333C, D330C, G3306, C9.3B, G333C, 3126, 3512, C280-16, C9.3, G3304

    track-type loader
    977D, 941, 955 951B, 951, 955K, 977 955H, 977K, 951C, 955L, 941B, 977H, 973

    telehandler
    TH360B, TH355B, TH350B, TH580B

    articulated dump truck
    740, D40D, 740B, D400E, D35HP D400D, D350E II 735 OEM 725C, D350E, 725C2, 735B, D400E II D400, 735

    mini hydraulic excavator
    305.5, 304.5, 305.5D 305 305.5E, 306, 304C CR 305C CR 304

    motor grader
    14E, 12M 2 160M 2 140, 120, 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 3 24M, 12M 3 140M 3 AWD 160M 3 AWD 12F, 24H

    articulated trucks
    725C2, D350EII, 735OEM, D400EII

    paving compactor
    CB-534

    motor graders
    12M2, 160M2AWD, 140M2, 160M3, 140M3

    underground articulated trucks
    AD60

    underground articulated truck
    AD55, AE40 II AD55B, AD45B, AD60, AD40 AE40 AD45

    excavator
    336E H 5080, 336E LNH 385C, 336F, 336FMHPU 5110B 336E L 336F LN 336 215B, 215, 225, 365C 375-A 336E LH 336E, 340F L UHD 5130, 385C FS 568 FM 385C L 336F L 340F, 336F LNXE

    wheel tractor-scraper
    666, 621F, 657E, 623E, 651E, 623H, 631D, 621H, 633D, 657G, 657B, 633C, 621E, 657, 641, 613, 627B, 627K LRC 633E II 637E, 613G, 613C II 637G, 637D, 637K, 639D, 613C, 631C, 631E, 627E, 623G, 651, 623K, 633E, 627H, 637, 633, 651B, 633B 621B, 631G, 666B, 615C, 623B, 621G, 621R, 627, 641B, 621K OEM 650B 615, 631K, 627G, 660B, 615C II 623F, 621S, 621K, 627F, 623K LRC 621

    earthmoving compactor
    836G, 815, 836K, 816, 836H, 815B

    generator
    SR4B

    off highway trucks
    773E, 775D, 777D, 793B, 769D, 777DLRC, 770GOEM

    engine - truck
    1673B, C9, 1673C 1673, 3126, 3306, C13, C-9

    petroleum products
    CX31-C15I CX31-C9I CX31-P600 C32, CX35-P800 TH31-C9T TH35-E81 TH35-C15I TH31-E61

    backhoe loaders
    424D

    skidders
    518C

    work tool
    CVP110, H95E S CVP40, CVP16, H75E S VVP25 CVP75, VVP15 VVP10 VVP45

    large mining products
    5110BMH, 5110BL

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    forest products
    2864C, 586C, 227 539

    log loaders forestry
    568LL

    wheel loaders
    938G, 994F, 990, 972M, 993K, 992K, 972MXE

    wheel dozer
    854K, 814, 844, 844K, 854G, 814S

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14F, IT14G2, IT14B, IT28G, IT12B

    pipelayer
    561C, PL72, 572R II 572G, 594H, 561B

    track excavators
    340FL, 375L

    track-type tractor
    D6T LGP D7R II D7G, 153 D6T LGPPAT D5, D9R, 5S D5B, D7F, D6T, D6D, D4D, D6T XL PAT 6S 6A 163 D6C, 6 4 D7E, 55, 8 D10R, 5A 8A 58 D6T XL D6T XW 57 D8N, D8L, 5 D10N, D6T XW PAT 8S D7E LGP

    oem solutions
    CAT WDS