5F-4475: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5F-4475: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 5F-4475
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,19
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,44
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/4 - 28
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel tractor-scraper
    627B, 631C, 633C, 621B, 623B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408, D399, 3412C, 3516, 3408C, 3406, 3408B, 3508, 3512, 3412, D398B, D379B

    motor grader
    16, 12G, 130G, 140G, 16G, 14G, 120G

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    834, 824, 824B

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    3408, 3412, D342, 3408B, G379A, D330C, D353C, 3304, D353E, 3306, D353D D398 D398B, 3406, D333C, D348, G379 D342C, G353D, G342C, D399, D346, G398 D379B, D379

    engine - truck
    1673

    off-highway truck
    769, 769B, 768B