5F-4764: Barre-levier à tête arrondie, 40,64 cm (16 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5F-4764: Barre-levier à tête arrondie, 40,64 cm (16 in)

    Numéro de pièce : 5F-4764
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille (in): 16,00 de longueur
    earthmoving compactor
    816 826C 825B 825 825C 815 826B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    950B 950E 966F 950 930 980C 966C 920 926E 966E 926 980F 938G 916 966D G936 992B 938F 936 950B/950E 950F II 950G 962G 980 936E 950F 910F 980B 970F 960F 988 910G 910 992 G926 924F 988B 980G 910E 936F

    engine - generator set
    3508 3512 3516 D399 3208 D398B D379B 3508B 3516B 3406C 3512B

    wheel-type skidder
    518 528 120C

    off-highway truck
    772 769 769B 768B 773

    engine - industrial
    3412 D353C 3508 3304 3306 D398 D333C D379 3406 G3306 D379B G343 D348 D330C G379A D353E G333C 3512 G3516 G379 D346 3408E D349 G399 G3304 D342C D399 D398B 3412C 3516 G398 D343 D353D 3412E 3406E G3512 D320A SR4 D342 G342C

    track-type loader
    963 977K 943 951B 977H 963B 973 931B 931 983 941 953 983B 977L 955L 951C 955K 955C 941B 951 977 955 935B 955H

    articulated dump truck
    D30C D250B D400E II D350C 740 D30D D25C 735 D350D D400D D25D D400E D350E D300E II D300B D40D D250E 725 D35HP D35C D350E II D300E D400 D250E II 730

    mini hydraulic excavator
    307C

    motor grader
    120G 140G 160G 140 16H NA 130G 160H 14G 16M 120H 12G 120M 16H 160K 120 16G 14H 12E 160M 16 14E 140M 143H 120B 12H 12M 135H 14H NA 140H 163H 140K

    forest products
    227

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    814 824B 824C 834U 824 824S 834B 834S 834

    integrated toolcarrier
    IT12 IT18 IT28B IT12B IT28 IT18B

    excavator
    235B 350-A 245 235 215 215B 225 311C

    pipelayer
    594H 561C 572G 561D 583K 589 594 583H 571G

    marine products
    3512 3508B D348 D353E 3512B D343 3304 3516 D342C D346 D333C 3306 D379B 3412 D342 3516B D333B D330C D330A D398B D379A 3508 3406E D353C D398A D326F 3306B D399 3304B D349 3126 D353D

    wheel tractor-scraper
    631E 666B 627B 621B 613B 666 633D 639D 627 631C 641B 613C 633C 613 641 657 651 637 637E 637D 657B 623B 660B 651B 650B 631D

    track-type tractor
    D7G D9H 5S D5B 4A 3 D4D D3 6 D6H D4E 9SU D9N D6D D6N 10SU D7H D6R 11U 4P D6C 6S D8H D9G 8 7S D8N 7SU 58 D5 153 D6H II 9C 10 163 D5H 8S 3S D6E SR D7F 9U D10N 56 7 59N D8R II D8K 6A 11 140 D11N D5M 59L 3P D6M D10 8A 53 4S 56H D4E SR D6G D7R 7S LGP 8U 9S D4H 141 8D 5 D6F SR D6H XR 7U 59 143 4 54 57H D6E 6SU 8SU D9L D8R 183B D4B D3B 9 55 D5E 5A D8L 10S D6G SR 7A 11SU 10C 57 10U 58L