5F-9338: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5F-9338: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 5F-9338
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7
    • Pas du filetage du trou: 8
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    3516CHD

    marine products
    3608

    wheel tractor-scraper
    657B, 657E, 657G, 657

    engine - generator set
    3516C

    wheel-type loader
    936F, 980C

    off highway trucks
    785G

    engine - industrial
    3512B, 3508B, 3508, 3512

    compactors
    816K

    earthmoving compactor
    816K, 826C, 816F, 816F II

    off-highway truck
    771C, 777D, 777G, 773D, 777F, 773E, 775E, 785C, 773B, 776C, 775D, 775B, 784C, 785D, 769C, 773F, 784B, 777C, 776D, 775F, 777E, 785B