5H-5672: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5H-5672: BAGUE

    Numéro de pièce : 5H-5672
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 5,33
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 4,47
    • Diamètre intérieur (mm): 113,7
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 113,66
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 349
    cold planers
    PR-450C

    wheel tractor-scraper
    651B, 651, 660B, 657B, 657, 641, 666B, 631E, 666, 641B, 657E, 637E, 650B 627B, 637D, 621

    pipelayer
    594, 594H

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD30, AD55B

    engine - generator set
    3412, 3412C, 3408, 3408C, 3408B

    track feller bunchers
    521B, 522B

    forest products
    227 322C, 548 558 345C

    work tool
    P40, CR35, S25, CR28, S50, S80, S130, S30, S40, P25, P28, P16, CR20, CR50

    track type tractors
    D9L, D9N, D9H, D10N, D8L, D8LSA

    track excavators
    329D, 320D2, 318C, 320D, 322B, 345B, 320C, 225D, 336E, 325C, 349D2, 323D3 325B, 349D2OEM, 349D, 345D, 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 336D2L, 326FLN, 326FL, 336-07, 336-07GC, 336EL, 330FOEM, 336FLNXE, 321DLCR, 320EL, 320ELRR, 349FLXE, 330FLN, 336FXE, 330FLNOEM, 323FLN, 322CL, 336ELH, 335FLCR, 330FL, 352F, 352FXEVG, 330DL, 352F2VG, 336DL, 352FXE, 336FL, 330-07GC, 320BN, 320BL, 323FSAOEM 345-07GC, 340-07 340FUHD, 322BL, 330CL, 325DL, 325FLCR, 323D2L, 323DL, 345CLVG, 320DLRR, 345DL, 320CL, 320CLN, 320D2GC, 320D2L, 324D, 329DL, 345CMH, 320DL, 325CL, 322CLN, 345CVGOEM, 336DOEM, 324EL, 323FL, 345BII, 330BL, 349FL, 320BS, 336D2, 325BL, 345BIIL, 320CLRR, 336DLN, 330D2L, 328DLCR, 345CL, 320DRR, 320E, 323DS, 325DLN, 349DL, 320CU, 325CCR, 319CLN, 320B, 345BL, 329FL, 320CLU, 324ELN, 349DLVG, 336EOEM, 330BLN, 320FL, 329DLOEM, 320BLN, 329EL, 324DL, 329DLN, 336FOEM, 329E, 323FOEM, 320ELOEM, 225B, 330B, 235D, 229

    off-highway truck
    768C, 773B, 772B, 769C, 771C, 773, 772

    underground articulated trucks
    AD30, AD60

    underground mining loaders
    R2900, R1600G, R1600H, R2900G, R3000H

    cold planer
    PR-750B, PM-565, PR-1000C PR-450, PR-1000

    track-type tractor
    8A 9U 9SU 59N 9S 59 9 58 8S 9C D9H, D9G, D8L, 8 8U 58L 59L

    track-type loader
    983, 983B

    stabilizers/reclaimers
    RM-500, RM-350B

    log loaders forestry
    548LL, 558LL, 568LL, 538LL, 320DFMLLB, 325DFMLLA, 324DFMLL, 320D2FMLL, 325DFMLL, 320BLL

    wheel tractor scrapers
    637E, 631D, 657E, 657G, 651E, 639D, 623, 637D, 633D, 637DPP

    motor grader
    14G, 14H NA 16G, 18M3, 16M, 14M-3 16M3, 16H NA 14M3

    wheel-type loader
    988B, 990 II 992C, 993K

    engine - industrial
    3412, 3408, 3408B, G3412, G3408, G3408B

    motor graders
    14M, 16M, 16M3, 18M3, 14H, 16H

    compactors
    836

    engine - truck
    3408B, 3408

    vees 27 to 32 liter
    3408B, 3408A

    pipelayers
    589, 594H

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    generator
    SR4

    forestry excavators
    324DFMGF, 322CFMST, 558GF, 320DFMGFB, 568GF, 548GF, 320CFMST, 325DFMGF, 538GF, 330CFMST, 320CFMHW, 320D2FMGF, 330CFMHW

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W330B W345B II W345C MH M325B

    road reclaimer
    SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834S 824S 834U 824C, 854G, 844

    off highway trucks
    797B

    excavator
    330D MH 330D2 L 320B L 330F, 330FMHPU 336E LNH 323D L 336F, 329E L 320C, 235C, 235, 345D L 320D2 GC 325C FM 330D L 352F XE VG 330D2 320E L 349D, 323F L 349D L 320B U 324D LN 336D L 329D LN 320D LN 325C, 336E L 336D2 XE 330, 345B II 336D2 L 336E HVG 320D L 320F L 231D, 225D, 349D2, 320D2, 326D2, 325F 322C, 336F LNXE 323D S 325B L 349F LXE 318C, 320D, 320D LRR 345C, 349E L 325D FM 345B II MH 336E H 321D LCR 538 320D2 L M325D L MH 324D L 320B, 349D2 L 324D, 330B L 340F L LRE 320E LRR 345D L VG 235B, 330C L 328D LCR 320C FM 320D FM 352F, 330F L 336F LN 225, 225B, 336F L 323D2 L 325B LN 322B L 326D L 323D2 336D2, 235D, 325D L 320B FM LL 336 GC 336D2 L XE 325D, 326D2 L 325C L 345C MH 326F, 349E, 325D MH 340D L 330 GC 336D2 LXE 336FMHPU 330D, 323F 336D, 330D LN 345C L 322C FM 330B LN 330F LN 320D RR 329D L 320D2 FM 340F L UHD 345 GC 322B LN 336F L XE 330D FM 336E LH 323D LN 323F LN 340F, 330C LN 330C, 324D FM 568 FM LL 229, 352F-VG 329F L 324D FM LL 345B L 320C L 345B, 323E SA 320B LL 323E L 336E, 558 326F L

    wheel loaders
    992D, 992G, 993K, 990H, 988F, 990, 992C

    wheel dozers
    834B, 854G, 844H, 844

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH, W330BMH

    earthmoving compactor
    826C