5I-7942: ENS. RACCORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5I-7942: ENS. RACCORD

    Numéro de pièce : 5I-7942
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à bande

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de jauge (in): 3,03
    • Diamètre de jauge (mm): 77
    • Largeur de pince (in): 0,58
    • Largeur de pince (mm): 14,8
    • Matière: Acier
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    314D CR 312D, 312-A 314C 311D LRR 312C L 315D L 312C, 312B L 319D L 313D, 314D LCR 319D LN 312B