5I-8510: ENS. FLEXIBLE - XT5
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5I-8510: ENS. FLEXIBLE - XT5

    Numéro de pièce : 5I-8510
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES

    Description :
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forestry excavators
    538GF

    excavator
    320D2, 320E L 325C, 320 GC 320D2 GC 330B LN 345D L 320E LN 320E LRR 320D, 345C L 323D L 320D LN 323, 330C L 323F OEM 345D L VG 349D L 325F LCR 345C, 320D LRR 320D2 L 323F 320D L 320, 538 349D2 L 323D S 323D2 L 330B L 320D RR 320F L 330C LN 323F L 349D2, 350-A 320E, 323E L 323D SA

    track excavators
    320E, 320, 320D2, 325C, 320ELRR, 323, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320D2GC, 320DLRR, 325CCR, 345CL, 320DL, 349DLVG, 350L, 320D, 325CL, 323D2L, 330CL, 321DLCR, 320DRR, 350, 323DL, 330BLN, 345DL, 330BL, 345DLVG, 320D2L, 349D2L, 323DS, 349D2, 323FL, 325FLCR, 320FL, 323FLN, 323FOEM, 320EL, 323FSAOEM