5I-8708: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5I-8708: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 5I-8708
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pilote

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, à base d'eau ou synthétiques.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en caoutchouc résistant aux liquides hydrauliques, d'un renforcement en câble adapté et d'un revêtement extérieur spécialisé résistant aux intempéries. Présente un petite diamètre extérieur particulièrement adapté aux espaces exigus des systèmes de pilotes hydrauliques. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien moyenne pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    322C

    excavator
    330D L 320D 326D2 325B L 329D L 320C 330C 325C FM 336D2 L 336D LN 320-A N 320D2 318E L 320D2 L 315C 323D L 320B N 336D L 330D2 L 325D FM 323D2 325C 329D 336D 336D2 322C FM M325D MH 330D FM 345B II 320D LRR 320 L 325 LN 325-A L 324D L 323D2 L 320B S 340D2 L 320D L 313D 325D L 329D LN 325-A 320C FM 312D L 312D 326D L 325 L 329D2 322 LN 324D 330B L 320D2 GC 322-A 325D 330D2 320D FM 320D2 FM 312C 330C MH 324D FM 330C L 336D2 GC 322B L 314C 324D LN 318C 330D 322-A LN 323D S 322C 320B 340D L 330C FM 316E L 329D2 L 320B L 320C L 326D2 L 320N 320D LN 320D RR 322B LN 330B LN 320-A S 330D MH 323D LN 322N 322-A L 330C LN 320-A 325C L 325D FM LL 322 L 322-A N 320D GC 324D FM LL 330D LN 323D SA 325B 325D MH 325B LN 320-A L M325D L MH 325-A LN 323D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2 SR 308E2SR 308E2CR