5J-4986: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-4986: Joint de piston

    Numéro de pièce : 5J-4986
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 1

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,50
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 3,84
    • Forme du joint: Type 1
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,25
    work tool


    wheel-type loader
    930H, 980H, 930G, 928HZ, 980C

    track loaders
    963BLGP, 931B, 963LGP, 931CIILGP, 963, 931CLGP

    track type tractors
    D3BLGP, D3B, D5HII

    articulated dump truck
    D300E, D350E

    compactors
    826B

    articulated trucks
    D400E, D20D

    load, haul, dump
    R2900G, R1600G, R1600H

    track-type tractor
    D5H

    skidders
    D5TSKHII, D4TSKHIII

    wheel dozer
    814F II 814F

    track-type loader
    963C, 963B

    backhoe loaders
    422E, 442D, 424D, 428D, 416EST

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    wheel loaders
    980F, 980C

    backhoe loader
    428D, 442D, 424D, 438D, 416F2 416D, 420D, 415F2 416E 428E, 432D, 416F

    wheel dozers
    814F, 814B