5J-4987: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-4987: Joint de piston

    Numéro de pièce : 5J-4987
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 1

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 4,75
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 4,09
    • Forme du joint: Type 1
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,25
    track-type tractor
    D5M D7G2 D7G

    wheel tractor-scraper
    615C

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28F, IT28G

    wheel-type loader
    924G, 930H, 924HZ, 938F, 928G, 924GZ, 924H, 928HZ

    excavator
    345B II