5J-4989: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-4989: Joint de piston

    Numéro de pièce : 5J-4989
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 1

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 6,00
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 5,09
    • Diamètre extérieur (in): 6.03
    • Forme du joint: Type 1
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,38
    • Longueur hors tout (in): 0.37
    wheel tractor-scraper
    623E, 621G, 627G, 623F, 623G, 627E, 621F, 621E, 627F

    wheel tractor scrapers
    621B

    underground articulated truck
    AD30, AD22

    wheel-type loader
    928HZ, 930H, 930G

    track loaders
    977K, 977L

    track excavators
    225B, 229

    track type tractors
    D6R, D6T, D6RXR, D6RXW, D6TXL, D6RIIXL, D6RIII, D6RII, D6HIIXR, D6RLGP, D6TLGP, D6RIIIXL, D6RXL, D6RIIXW, D7RLGP, D6TXW, D7F, D7G, D6RIIILGP, D6RIILGP, D6HIIXL, D6G, D6H, D9L, D6D, D6T2LGP, D10N, D6HII

    off-highway truck
    789D, 789C

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300G II

    track-type tractor
    D6T, D6R, D6T XL D6R III D6R II D6H, D6G SR D6T XW D6E D7R, D6R XL D7G2 D6G2 XL D6T LGP D6R LGP D6R STD D6H XL D6E SR D6H XR

    off highway trucks
    789B

    wheel loaders
    950B, 966C, 950E

    wheel dozers
    834B