5J-4991: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-4991: Joint de piston

    Numéro de pièce : 5J-4991
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 1

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 6,50
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 5,59
    • Forme du joint: Type 1
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,38
    wheel tractor scrapers
    631G, 637G, 633E, 639D, 637DPP, 633D, 637E, 631D

    wheel tractor-scraper
    637G, 631E, 637E, 633E, 631G, 633E II

    track-type tractor
    D6T, D6G SR D6R, D7R II D6R II D6R III D6T XW D6E D6G2 XL D6T LGP D8T, D7R, D6R LGP D8R D6N, D6R XL D6H XL D6N LGP D6H, D6H XR D6T XL D6E SR D8R II D7G2 D6G2 LGP D7R XR D6R STD D5H XL D6N XL D7R LGP D5R2 D8N, D5R LGP D5R XL

    wheel dozer
    834B

    track loaders
    963LGP, 963, 977L

    wheel loaders
    966C

    wheel dozers
    834B

    compactors
    836

    track type tractors
    D7R, D6R, D6T, D6RIII, D6RIILGP, D5R2XL, D6RIIILGP, D6RIIXW, D6RIIXL, D8RLRC, D6TXL, D6NXL, D6RII, D6RLGP, D8RII, D6HIIXL, D6TLGP, D6RXL, D6NLGP, D5HIIXL, D6G, D6GIILGP, D6TXW, D7RII, D7RLGP, D7RIIXR, D6DSR, D9N, D6HII, D6D, D6HIIXR, D6H, D6DLGP, D6T2LGP, D8N, D7H, D7G, D6RXR