5J-7013: Joint de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-7013: Joint de piston

    Numéro de pièce : 5J-7013
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Type 1

    Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 3,50
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 2,96
    • Forme du joint: Type 1
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,19
    wheel tractor-scraper
    657E, 613C

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III D4E SR

    motor grader
    140H, 120G, 12G, 130G, 140G, 14G, 160G, 14H NA

    track-type loader
    933, 939

    wheel-type loader
    950F

    backhoe loader
    436C, 428C, 426C, 438C, 416C, 416B, 428B