5J-7034: ESSUIE-GLACE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-7034: ESSUIE-GLACE

    Numéro de pièce : 5J-7034
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type REG

    Empêche les contaminants externes de pénétrer dans le système, mais utilisé dans des conditions environnementales moins difficiles et dans des applications hydrauliques plus légères que son homologue à double lèvre.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+/- 0,03 inch) (in): 3,75
    • Diamètre intérieur (in): 3,25
    • Forme du joint: Type REG
    • Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 0,25
    • Épaisseur de la base - C (+/- 0,010inch) (in): 3,58
    wheel-type loader
    988

    wheel tractor-scraper
    666, 657