5J-7154: Bague d'usure de piston
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-7154: Bague d'usure de piston

    Numéro de pièce : 5J-7154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4,00
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 3,74
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 0,62
    pipelayers
    589, 578

    underground mining loaders
    R1700G

    load, haul, dump
    R1700K, R1600G, R1700G, R1600H

    wheel tractor scrapers
    633E

    wheel tractor-scraper
    633E II 631E

    wheeled excavator
    M313D, M318F

    motor grader
    14G, 120H NA 120H, 16G, 24H, 135H NA 12G, 163H NA 140H NA 160H ES 120H ES 140G, 12H ES 12H NA 135H, 140H ES 16H NA 14H NA 160H NA 130G, 160G

    forest products
    TK370, 543, TK371, HA771, TK380, HA870, HA770, TK381, 533, HA871

    work tool
    HYDRAULIC

    track type tractors
    D8L, D9L, D9N, D10N, D8N

    motor graders
    140G, 143H, 120HNA, 140HNA, 12HNA, 163H, 16H, 160HNA, 140B

    off-highway truck
    777C, 776D, 776C, 777D