5J-9454: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5J-9454: BAGUE

    Numéro de pièce : 5J-9454
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, en spirale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 5,12
    • Diamètre libre - A (in): 5,44
    • Forme: En spirale
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,127
    track-type tractor
    D9R, 8U D8L, 57H 8A 58 D10R, 9 8 D8R 59N 8SU 9U 8S 9SU D9N, 59L D8R II D8N, D10T, 58L

    wheel tractor-scraper
    657B, 657E, 666B, 651E, 651B, 666, 657

    wheel dozer
    844, 844H

    off-highway truck
    777D, 776B, 777, 777B